Publier vos produits
Alma chair
inoff

Alma chair

Traduit par Google,

Alma est une série de chaises empilables en bouleau ou en chêne massif qui allie une simplicité élégante à des fonctionnalités bien pensées. La chaise est fabriquée en standard en chêne laqué clair ou bouleau laqué clair, teinté noir ou blanc, mais d'autres types de teintes sont également possibles. Alma est fourni avec un tissu d'urine sur le siège, qui à son tour est recouvert d'une housse fixe ou amovible. Il existe également une option pour un coussin de dossier et des roues sur les pieds avant, une plaque acoustique et des ferrures d'accouplement peuvent être sélectionnées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Alma_chair1
  • Famille de produitsAlma
  • Groupe de produitsStol / Karmstol
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)880
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56