Publier vos produits
iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

Traduit par Google,

Le NOUVEAU neurone iN199

Le dernier ajout à la gamme Neuron a été spécialement conçu pour être prêt à l'emploi pour tous les chauffe-eau sans réservoir utilisant du gaz naturel ou du propane qui utilisent un réservoir de 120 gallons. L'iN199 d'Intellihot permettra aux propriétés commerciales d'économiser jusqu'à 40 % par an sur leurs factures d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %. L'iN199 est la solution sans réservoir parfaite pour les propriétés commerciales qui veulent de l'eau chaude fiable à un prix abordable sans réservoir à entretenir.

L'installation du système est plus rapide, plus facile et moins coûteuse que les chauffe-eau à réservoir traditionnels.

Caractéristiques de l'iN199 :

  • 199 950 BTU/h.
  • Conception flottante flexible, anti-stress et résistant aux chocs thermiques
  • Multi-Unit - Cascade sans maître avec ventilation commune
  • Pressions de gaz - Fonctionne sur une plage de pression de gaz de 2,5" à 14" wc
  • Écran tactile couleur 7" - accès aux données critiques en temps réel, dépannage, usure des pièces et plus encore
  • Connectivité Direct Cell-LTE (surveillée 24h/24 et 7j/7 GRATUITEMENT pendant 2 ans)
  • Conçu et fabriqué aux États-Unis
  • Expédition rapide de notre usine à votre entrepôt ou chantier !
  • Poids : 266 lb.

Caractéristiques supplémentaires

Capteur de pression de gaz - Résoudre les problèmes d'installation de gaz sur site

Capteur de pression d'eau - Élimine les échecs de démarrage de la pompe

Pompe contrôlée par le tableau de commande - Contrôle automatique de la pompe

Control Board OTA – Avec sauvegarde logicielle

Écran tactile Intelligent Series - Mémoire accrue pour les écrans

Smart Faults/Alerts – Le logiciel identifiera la cause la plus probable

Spécification
  • Type: Indoor, Floor Mounted, On-Demand Water Heater

    Fuel: Preset for NG / LP convertible without additional parts

    Minimum Input (BTU/hr): 30,000

    Maximum Input (BTU/hr): 199,950

    Maximum Output (BTU/hr): 191,950

    Thermal Efficiency: 96%

    Turn Down Ratio (TDR): 7:1

    Water Inlet / Outlet Connections: 1-1/2” NPT

    Gas Inlet Connection: 3/4” NPT

    Condensate Drain Connection: 3/4” NPT panel mount

    Maximum Condensate Flow Rate (GPH): 3.6

    Unit Dimensions H X W X D (Inches): 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)

    Service Clearances: 4" on the back, 6” on the top, 21" on the front, and 6” on the sides

    Unit Weight (LBS): 266 LBS

    Shipping Crate Dimensions H X W X D / Weight: 85 X 29.5 X 27 (Inches) / 366 (LBS)

    Venting Type: Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)

    Venting Materials (USA): Sch. 40 PVC, Sch. 80 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel

    Venting Materials (Canada): Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)

    Vent Size (Diameter): 3” Ø

    Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent*: 195 FT

    Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent*: 95 FT

    * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow

    Ignition: Electronic Spark Ignition

    Temperature Range: 100°F – 190°F

    Temperature Stability: +/- 4°F (During Demand)

    Installation Location Ambient Temperature: 40°F – 130°F

    Safety: Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing

    Water Pressure Min / Max (PSIG): 30 / 160

    NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire): 2.5” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    NG/LP - Maximum Static Gas Pressure: 14” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    Gas Regulator Pressure Set To: 8” WC for NG, 11” WC for LP

    Electrical: 120V AC, 60 Hz

    Power Consumption: Max 9 Amps, 10W (Standby)

    Internal Water Volume (gallons): 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.iN199
  • Famille de produitsNeuron
  • Groupe de produitsCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-31 29 11
  • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud