Publier vos produits
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System

    iN401 Slim Design Commercial Tankless System

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau commercial sans réservoir à la demande

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Plusieurs échangeurs de chaleur en acier inoxydable (316 L)
    • Conception flottante flexible, anti-stress et thermique
    résistant aux chocs
    • Redondance intégrée : plusieurs moteurs thermiques avec commandes individuelles
    • Multi-unité – Cascade sans maître avec ventilation commune
    • Pressions de gaz - Fonctionne sur une plage de pression de gaz de 2,5" à 14" wc
    • Conformité ASME-HLW
    • Conçu et fabriqué aux États-Unis
    • Écran tactile couleur de 7 pouces : accès aux données d'utilisation, au dépannage et à l'usure des pièces
    • Connectivité directe cellulaire-LTE

    PERFORMANCE

    • Taux de variation de 13,3:1 par unité.
    • Cascade jusqu'à 2 unités avec ventilation commune pour un total de
    plus de 1 600 MBH et un taux de refus total de 53:1

    Mot-clé : sans réservoir

    Spécification
    • Type Indoor, Commercial, Floor Mounted, On-Demand Tankless Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible without additional parts
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 399,999
      Maximum Output (BTU/hr) 375,999
      Thermal Efficiency 94%
      Turn Down Ratio (TDR) 13.3:1
      Water Inlet / Outlet Connections 1-1/2” NPT
      Gas Inlet Connection 1-1/2” NPT
      Condensate Drain Connection 3/4” PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 2.8
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 1” on all sides, 6” on the top, 12” in the front
      Weight (LBS) 345 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 4” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 250 FT
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 125 FT
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked
      Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5” (non-corrugated, black iron)
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption Max 9.5 Amps, 16W (Standby)
      Internal Water Volume (gallons) 1

      Tankless

    Spécifications techniques
    • Réference unique.iN401
    • Famille de produitsNeuron
    • Groupe de produitsCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud