Publier vos produits
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau commercial sans réservoir à la demande

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Qualité industrielle - conçu pour l'eau osmosée déminéralisée
    • Échangeur de chaleur robuste en acier inoxydable 316L de qualité commerciale, résistant à l'eau déminéralisée hautement corrosive
    • Échangeur de chaleur flexible conçu pour s'adapter aux changements de température rapides et aux cycles ON-OFF continus avec un minimum de stress
    • Haute puissance (73 kW) dans un petit boîtier par rapport aux chauffe-eau électriques. Pas besoin de 440 V ou d'un ampérage supérieur
    • Conformité ASME-HLW
    • Meilleure garantie commerciale HX de 10 ans de l'industrie
    • Écran tactile couleur de 3,5 pouces : accès aux données d'utilisation, au dépannage et à l'usure des pièces
    • Connectivité Wi-Fi

    PERFORMANCE
    • Rapport de réduction de 8,3:1 par unité.
    • Cascade jusqu'à 10 unités avec ventilation commune pour un total de plus de 2 500 MBH et un rapport de réduction total de 83 : 1

    Spécification
    • Type Indoor/Outdoor, Wall Hung, Fully Condensing, Commercial, Tankless On-Demand Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 251,000
      Maximum Output (BTU/hr) 240,960
      Thermal Efficiency 96%
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 90 LBS
      Water Inlet / Outlet Connection 3/4” NPT, Stainless 316L
      Gas Inlet Connection 3/4” NPT
      Minimum Flow Rate for Activation 0.6 GPM
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Venting Type Direct Vent (2 pipe – intake & exhaust), Power Vent (1 pipe – exhaust only)
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Max 3” Vent Length – Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length – Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Common Venting Yes
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature
      Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual Flame Sensing, Flue Damper
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 160
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 1/2”
      (non-corrugated, black iron)
      6”
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 3/4”
      (non-corrugated, black iron)
      2.5”
      NG/LP – Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.iQ251D
    • Famille de produitsDeionized
    • Groupe de produitsCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud