Publier vos produits
iQ3001 Series Floor-Standing Tankless Water Heater
iQ3001 Series Floor-Standing Tankless Water Heater
iQ3001 Series Floor-Standing Tankless Water Heater
iQ3001 Series Floor-Standing Tankless Water Heater
iQ3001 Series Floor-Standing Tankless Water Heater
iQ3001 Series Floor-Standing Tankless Water Heater

    iQ3001 Series Floor-Standing Tankless Water Heater

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau commercial sans réservoir à la demande

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Plusieurs échangeurs de chaleur en acier inoxydable (316L)
    • Conception flottante flexible, anti-stress et résistant aux chocs thermiques
    • Redondance intégrée : plusieurs moteurs thermiques avec commandes individuelles
    • Multi-unité – Cascade sans maître avec ventilation commune
    • Pressions de gaz - Fonctionne sur une plage de pression de gaz de 2,5" à 14" wc
    • Conformité ASME-HLW
    • Conçu et fabriqué aux États-Unis
    • Écran tactile couleur de 7 pouces : accès aux données d'utilisation, au dépannage et à l'usure des pièces
    • Connectivité Wi-Fi

    PERFORMANCE

    • Taux de variation de 100 : 1 par unité
    • Cascade jusqu'à 2 unités avec ventilation commune pour un total de plus de 6 000 MBH et un taux de variation total de 200:1

    Spécification
    • Type Indoor/Outdoor, Commercial, Floor Mounted, Tankless, Condensing, Fully Modulating, On-Demand Water Heater

      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 3,001,000
      Maximum Output (BTU/hr) 2,790,930
      Thermal Efficiency 93%
      Turn Down Ratio (TDR) 100:1
      Water Inlet / Outlet Connections 3” Headers with 7.5” OD Flange
      Gas Inlet Connection 2” Gas Inlet With 6” OD Flange
      Condensate Drain Connection 3/4” Flex PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 21.6
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.7 X 30 X 60.4 (66 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 24” on all sides, 32” in the front
      Weight (LBS) 1645 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 8” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 70 ft (8”)
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 35 ft (8”)
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor,
      Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      Pressure Relief Valve (Select BTU/hr Input Rating to Match Model Max Input) 1”
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical (2) 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption (2) Max 30 Amps
      Internal Water Volume (gallons) 12

    Spécifications techniques
    • Réference unique.iQ3001
    • Famille de produitsiQ Series
    • Groupe de produitsCommercial Tankless System - Free Standing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-31 29 11
    • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud