Publier vos produits
ISOPAN Isobox
ISOPAN Isobox
    Isopan

    ISOPAN Isobox

    Traduit par Google,
    Panneau sandwich en polyuréthane pour murs, avec finition micro-nervurée et fixation apparente. Il peut être installé verticalement ou horizontalement. UTILISATION Isobox est un panneau sandwich de revêtement utilisé pour les murs d'installations industrielles, de garages et de cloisons intérieures. CARACTÉRISTIQUES - Panneau sandwich à double peau métallique profilée micro-striée - Isolation polyuréthane - Joint avec fixation apparente - Il peut être installé verticalement ou horizontalement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isobox
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsExposed fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615

    Disponibilité de la région

    L'Europe