Publier vos produits
JANSEN Art'System 50 fenêtre
JANSEN Art'System 50 fenêtre
JANSEN Art'System 50 fenêtre
JANSEN Art'System 50 fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN Art'System 50 fenêtre

    JANSEN Art'System 50 est un système de profilés non isolé pour fenêtres et portes-fenêtres. Jansen a transformé le profilé attrayant initialement destiné au marché français en système testé et homologué selon 14351-1. JANSEN Art'System 50 a été spécialement développé pour la rénovation de bâtiments anciens et convient particulièrement à l’entretien de monuments historiques dont l’apparence extérieure est soumise à de sévères exigences. JANSEN Art'System 50 permet de fabriquer des fenêtres et des porte-fenêtres ouvrant vers l’intérieur qui ont une extrême ressemblance avec les éléments existants. Mais dans les nouveaux bâtiments projetés pour la durée aussi, JANSEN Art'System 50 est capable de mettre en avant ses avantages de système de profilés innovant, peu encombrant, dont les faces sont extrêmement fines. Les fines faces des profilés du JANSEN Art'System 50 répondent au souhait actuel des architectes de réaliser de grandes surfaces vitrées dans de minces cadres.

    Spécification
    • 01-01-01-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Art_System_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier sans isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-20
    • Numéro d'édition4
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows