Publier vos produits
JANSEN JANISOL ARTE 66 fenêtre
JANSEN JANISOL ARTE 66 fenêtre
JANSEN JANISOL ARTE 66 fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 fenêtre

    Avec JANSEN JANISOL ARTE 66, Jansen complète la gamme par une variante séduisante : la profondeur d'encastrement de 66 mm permet d'utiliser des verres plus épais, et cela, jusqu'à une hauteur de vantail de 2 300 mm. Il est ainsi possible de réaliser aussi le type d’ouverture «oscillo-battant» sur de fins cadres en respectant les exigences particulières de l’entretien de monuments historiques. Grâce à leur ferrure non apparente, ils répondent à l’aspiration des architectes et des projeteurs à une conception continue et à une ligne claire sans défaut optique. La rainure européenne facilite le montage de la ferrure, et le nouveau système de parclose, la pose des éléments de remplissage. La mise en œuvre avec joint encastrable ou vitrage à sec s'effectue de la manière habituelle, comme avec les profilés en acier JANSEN JANISOL 60 et JANSEN JANISOL ARTE 60, ce qui se traduit par une haute sécurité de traitement.

    Spécification
    • 01-01-05-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_Arte_66_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-20
    • Numéro d'édition5
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows