Publier vos produits
JANSEN JANISOL  60 fenêtre
JANSEN JANISOL  60 fenêtre
JANSEN JANISOL  60 fenêtre
JANSEN JANISOL  60 fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fenêtre

    Les fines largeurs de face des fenêtres JANSEN JANISOL 60 en acier ou acier inoxydable maximisent la liberté de conception et confèrent au bâtiment un caractère très particulier. Qu'il s'agisse de versions à meneaux, de fenêtres cintrées ou de vitrages de grande surface : le système de fenêtre Janisol déploie ses atouts aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les bâtiments rénovés.

    Spécification
    • 01-01-02-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition5
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows