Publier vos produits
JANSEN JANISOL Primo 60 fenêtre
JANSEN JANISOL Primo 60 fenêtre
JANSEN JANISOL Primo 60 fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 fenêtre

    Les profilés en acier à rupture de pont thermique se caractérisent par d'excellents coefficients d'isolation thermique pour une profondeur d'encastrement de seulement 60 mm et contribuent ainsi activement à une construction économe et écologique. La mise en œuvre de JANSEN JANISOL Primo 60 et la combinaison avec les systèmes JANSEN JANISOL 60 sont facilitées grâce aux sections de profilé identiques.

    Spécification
    • 01-01-02-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_Primo_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows