Publier vos produits
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Système de haut-parleurs bi-amplifiés haute puissance - MD2

    La série Marquis Dance Club de JBL est une famille de systèmes d'enceintes à la pointe de la technologie conçue spécifiquement pour le marché des clubs de danse. MD2 est un module médium-aigu utilisant deux des transducteurs 2169H Differential Drive® de huit pouces de JBL pour la reproduction de la bande moyenne et le 2453H-SL pour les hautes fréquences, le MD2 gère les fréquences de 300 Hz à 20 kHz. Le MD2 est destiné à être utilisé en conjonction avec le super tweeter MD1, le système basse fréquence MD3 et le système de subwoofer à très haut rendement MD7. Lorsque tous les éléments sont combinés, ils complètent un système de danse à cinq voies à haute énergie avec une fidélité, une clarté et une pureté à couper le souffle sans précédent.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Deux haut-parleurs de milieu de gamme JBL 2169H 8" Neodymium Differential Drive®
    • Haut-parleur à compression à diaphragme en titane amorti JBL 2453H-SL grand format 4"
    • Faible distorsion
    • Haute fidélité

    APPLICATIONS

    • Clubs de danse sophistiqués
    • Partout où une musique de danse à haute énergie est requise


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MD2-Bi-Amplified-High-Power-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsInstalled Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers