Publier vos produits
CUBITO PURE small washbasin, asymmetric right
Jika

CUBITO PURE small washbasin, asymmetric right

Spécifications techniques
  • Réference unique.811424
  • Famille de produitsCubito pure
  • Groupe de produitsBasins
  • Date de publication2021-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)6.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique