Spiracoustic Plus® de Johns Manville est un système de revêtement de conduit en spirale conçu pour offrir des performances acoustiques et thermiques supérieures pour les intérieurs de conduits d'air en spirale avec un diamètre de flux d'air de 6 pouces et plus. Spiracoustic Plus offre des performances acoustiques et thermiques considérablement améliorées par rapport à la construction à double paroi, le tout à un coût compétitif pour le système. Il est fabriqué avec des entailles uniformément espacées pour permettre au matériau de s'adapter au diamètre intérieur des conduits en spirale, produisant une surface de flux d'air finie. Cette surface est recouverte de notre revêtement exclusif Permacote®, qui offre une surface durable et une protection supplémentaire du produit contre la croissance microbienne. En guise d'avantage supplémentaire, la surface extérieure est laminée avec un revêtement FSK résistant au feu.
NRC : 0,85 (R6)
Valeur R : 6,4 (1,5")
ASTM C1071 Type III : Conforme
Greenguard : certifié
Teneur en matériaux recyclés : 11 %
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |