Le panneau isolant continu en polyisocyanurate AP Foil25 de Johns Manville, d'une résistance à la compression de 25 psi, est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, collée sur chaque face à un parement en aluminium. Il est destiné aux mêmes applications que le panneau AP Foil standard, mais est particulièrement adapté aux installations résidentielles en sous-sol et derrière certains revêtements commerciaux, où la méthode de fixation nécessite un parement à haute résistance à la compression.
Le film AP Foil25 bénéficie des mêmes tests et certifications que le film AP Foil standard (notamment la norme ASTM E84 classe A et les mêmes homologations d'assemblage NFPA 285) et est disponible en épaisseurs de 42 mm à 76 mm (1,65 po à 3 po) en feuilles de 122 x 244 mm (4 pi × 8 pi), 122 x 274 mm (4 pi × 9 pi) et 122 x 305 mm (4 pi × 10 pi). Des épaisseurs personnalisées dans cette gamme peuvent être disponibles sur demande.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |