Le panneau isolant rigide CI Max de Johns Manville est un revêtement haute performance conçu pour les applications intérieures apparentes. Il est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées uniformes, collée à un parement en aluminium gaufré de 1,5 mil renforcé de fibres de verre et destiné à rester apparent. Disponible en blanc ou argent, le CI Max est homologué pour une utilisation sans barrière thermique et offre une finition intérieure esthétique et durable.
CI Max convient aux applications murales et de plafond dans les bâtiments résidentiels, commerciaux, agricoles et industriels. Il forme une couche d'isolation continue qui réduit les ponts thermiques et améliore l'efficacité énergétique. Avec une épaisseur minimale de 2,5 cm (1 pouce), il est classé pare-vapeur de classe I. CI Max est fabriqué avec un agent gonflant hydrocarboné conforme aux normes EPA, sans potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) et avec un potentiel de réchauffement global (GWP) quasi nul.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |