Johns Manville Micro-Flex® est un revêtement pour tuyaux et réservoirs de grand diamètre qui offre une solution alternative à l'isolation préformée. Notre procédé de fabrication produit une orientation des fibres qui améliore à la fois la résistance à la compression et les performances thermiques du produit final par rapport à l'isolation conventionnelle des tuyaux et réservoirs. Les rouleaux Micro-Flex peuvent être coupés à la taille souhaitée sur le chantier et sont disponibles avec un revêtement pare-vapeur FSK ou AP. Il offre une solution unique à une variété d'applications sur le terrain pour l'entrepreneur et le distributeur.
Densité (pcf) : 2,5
Température de service (nominale) : 850 °F
Conductivité thermique (k) : 0,23
Teneur en matières recyclables : 26 %
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |