Publier vos produits
No-Burn® Plus - Passive Fire Protective Coating

No-Burn® Plus - Passive Fire Protective Coating

Traduit par Google,

No-Burn® Plus est un revêtement intumescent blanc à base d'eau, formant un film mince. Sous l'effet de hautes températures et des flammes, il gonfle et crée une barrière carbonisée protégeant les supports traités du feu. Certifié pour une application sur divers supports, il garantit une résistance au feu conforme aux exigences grâce à une épaisseur de film humide appropriée.

UTILISATIONS PRINCIPALES :

Utilisable dans les bâtiments neufs et existants, conformément aux normes IBC®, IRC®, IEBC® et autres codes ou normes applicables, Plus est utilisé dans les applications où il offre :

  • Caractéristiques de combustion de surface
  • Classification des finitions intérieures : Classe I ou Classe A :
    • Propagation de la flamme (FS) 0-5
    • Fumée développée (SD) 0-35
  • Protection par barrière thermique alternative ou non prescriptive
  • Résistance au feu
  • Classe III de résistance à la vapeur
Spécification
  • SPECIFICATIONS:

    • Color: Opaque/White/Tinted
    • Finish: Flat
    • VOC Content: 18 g/L EPA Method 24
    • Dry Time: 60-90 Minutes
    • Pails: 5 Gallons (19 L), 55 lbs.
    • Drums: 55 Gallons (208 L), 605 lbs.
    • Shelf Life: 24 Months
    • Cure Time: 24 Hours
    • Boiling Point: 212°F
    • Freezing Point: 32°F
    • % Volatile by Volume: 38%
    • Specific Gravity: 1.25

    APPLICABLE STANDARDS:
    No-Burn® Plus may be specified in compliance of the following:

    • AC14 CARB
    • AC257 CDPH (CA Spec 01350)
    • AC377 CHPS
    • ANSI/ASHRAE/ICC/USGBC Standard 189.1 CSFM: 2280-2014:0100
    • ANSI/NSF 51 EC017
    • ASTM A653 GSA PBS-P100
    • ASTM D2915 ICC/ASHRAE 700 NGBS
    • ASTM D5055 IgCC
    • ASTM E84 LEED v3 2009
    • ASTM E84, 30 min LEED v4
    • ASTM E96 NFPA 255
    • ASTM E119 NFPA 286
    • ASTM E1623 SCAQMD Rule 1113
    • ASTM E2768 UL 723
    • CAN/ULC-S102 UL 1715
Spécifications techniques
  • Réference unique.no-burn-plus-passive-fire-protective-coating
  • Famille de produitsBuilding Insulation
  • Groupe de produitsSpray Foam Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation