Publier vos produits
ProtectoR® HD High-Density Polyiso Cover Board

ProtectoR® HD High-Density Polyiso Cover Board

Traduit par Google,

Le panneau de couverture ProtectoR HD de Johns Manville, d'une épaisseur de 12,7 mm (1/2 po), est un panneau en polyisocyanurate haute densité offrant une excellente résistance aux intempéries en toiture, notamment la grêle, l'arrachement par le vent, la perforation et l'humidité. Sa technologie de noyau en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées assure une isolation thermique supplémentaire (R-2,5), tout en garantissant légèreté et faible absorption d'eau.

ProtectoR HD présente les taux de fixation les plus bas du marché pour un panneau de couverture en polyisocyanurate haute densité : jusqu’à 50 % de fixations en moins sont nécessaires pour atteindre la norme FM I-90. L’installation suit les mêmes directives que pour les isolants Invinsa et polyisocyanurate, avec des joints bord à bord et décalés d’au moins 15 cm ; les panneaux sont fixés avec des fixations appropriées et des plaques à fond plat ou collés avec un adhésif en mousse d’uréthane à faible épaisseur.

Spécification
  • Thickness: 1/2". Compressive strength: Grade 1, minimum 80 psi (up to 110 psi). R-value: R-2.5.

    Achieves FM I-90 with up to 50% fewer fasteners than competing HD polyiso cover boards. Resists hail, wind uplift, puncture, and moisture.

Spécifications techniques
  • Réference unique.protector-hd-high-density-polyiso-cover-board
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsPolyiso Roof Cover Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation