Publier vos produits
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
    JUNG

    JUNG HOME.JUST SMART.

    JUNG HOME. JUST SMART.

    Allumer et tamiser les lumières, monter et descendre les stores, réguler la température des pièces et intégrer les produits intelligents de nombreux fournisseurs : avec le système JUNG HOME, vous smartifiez tout simplement votre maison. JUNG HOME est basé sur une installation classique de 230 volts. Votre maison ou votre appartement répond ainsi aux exigences d'une infrastructure numérique. Toutes les fonctions peuvent être commandées simplement à l'aide d'un interrupteur, de l'application JUNG HOME, par commande vocale ou automatiquement à l'aide de détecteurs de mouvement.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Intelligent et attrayant

      Tous les boutons-poussoirs, caches et prises JUNG HOME sont disponibles dans les gammes JUNG A, CD et LS - le classique LS 990 également dans les 63 couleurs de Les Couleurs® Le Corbusier. Le système s'intègre ainsi parfaitement dans chaque intérieur et complète harmonieusement l'installation électrique existante.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jung-home_just-smart
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie