Publier vos produits
Prises
Prises
Prises
Prises
Prises
Prises
Prises
Prises
Prises
    JUNG

    Prises

    4.1 sur 5 étoiles4.1(42 Avis)

    Prises françaises/belges de JUNG

    Du British Standard à la norme américaine NEMA : le système modulaire de JUNG garantit des raccordements dans le monde entier. Les prises JUNG sont conformes aux différentes normes nationales pour l’installation électrique et peuvent être envisagées dans presque toutes les séries de design de JUNG. De fabrication allemande, avec une qualité testée intégralement à plusieurs reprises, les prises de JUNG garantissent, dans le monde entier, les meilleurs contacts en toute sécurité.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sockets
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-07-19
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie