Publier vos produits
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
Série d'interrupteur LS CUBE
    JUNG

    Série d'interrupteur LS CUBE

    LS CUBE

    Objet design d’intérieur

    Avec LS CUBE, JUNG propose une version murale moderne du grand classique design LS 990. LS CUBE est la solution optimale lorsque la pose d’un modèle encastré n’est pas envisageable – et c’est une solution d’une rare élégance. Son design s’harmonise parfaitement dans les espaces ouverts de style loft. La série murale LS CUBE se distingue par son esthétique notamment sur le béton brut ou la pierre naturelle, mais fait aussi très bel effet sur des piliers rustiques en bois. Toute la série est une véritable figure de style du langage architectural contemporain.

    JUNG propose LS CUBE dans une grande variété de couleurs et de matériaux. Tous les inserts sont compatibles avec les nombreuses fonctions de la série LS.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matériau: Duroplast

      Couleurs: blanc alpin, blanc, noir, aluminium, acier inoxydable

      Boîtier pour montage en saillie avec plaque de base ignifuge intégrée. Compatible avec tous les caches de la série LS. 

      Dimensions du cadre:

      • 1 poste: 81 x 81 x 47 mm
      • 2 postes: 152 x 81 x 47 mm
      • 3 postes: 223 x 81 x 47 mm

      Les cadres peuvent être installés horizontalement et verticalement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_ls-cube
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-09-15
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)47
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL