Publier vos produits
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm
    JUNG

    Série d'interrupteur LS Zero - 0 mm

    Affleuré

    Toujours au goût du jour, quelles que soient les tendances :
    avec le LS ZERO, les concepts d’aménagement intérieur gagnent en cohérence créatrice.

    Certaines choses sont perceptibles, en se mettant en retrait.
    Une transition imperceptible et plane entre surface et éléments de construction est souhaité. Variante affleurante du classique LS 990 de JUNG, le LS ZERO crée une transition fluide entre la surface et l’élément de commande.

    Surface. Le LS ZERO permet de monter à fleur commutateurs, prises et éléments de commande intelligents quel que soit le support. Des solutions usuelles à Smart Home : LS ZERO permet d’exécuter plus de 200 fonctions.

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Matériau: Duroplast (hautement résistant aux rayures) brillant

      Couleurs :

      • blanc alpin (similaire à RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Dimensions du cadre:

      • 1 poste: 81 x 81 mm
      • 2 postes: 152 x 81 mm
      • 3 postes: 223 x 81 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.switch-range_ls-zero
    • Famille de produitsSwitches and Sockets
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Nom UNSPSCElectrical terminals
    • Code UNSPSC39121432
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 31 31
    • Titre OmniClassSwitchgear
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie