Publier vos produits
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

Traduit par Google,
Ce parquet chêne 2 frises de la collection Sand présente des tons chauds soulignés par une laque mate pigmentée blanche pour une expression contemporaine avec de subtils contrastes dans les lames. La finition légère améliore la qualité uniforme des planches, ce qui donne un aspect doux et lisse.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakmenton596434
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsSand Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)