Publier vos produits
HYGGE - seating ø1200

HYGGE - seating ø1200

Traduit par Google,
C'est lors d'un voyage en voilier vers l'île danoise de Læsø que Johan et Nina Kauppi ont trouvé l'inspiration pour créer une solution de sièges aux proportions généreuses pouvant être partagée par plusieurs personnes - créant ce sentiment particulier de confort et de convivialité que les Danois appellent 'hygge'. Hygge (2020) est une famille d'"îlots" de sièges, qui utilisent le même design de cadre et le même coussin, mais créent des variations très individuelles en fonction des accessoires avec lesquels ils sont combinés. En choisissant un piètement avec accoudoirs, une petite table ronde ou une longue table rectangulaire, vous pourrez varier l'expression et la fonction pratique de chaque meuble. Hygge offre un cadre agréable pour se détendre et faire une pause dans les salons et les halls des hôtels. Individuellement ou en groupe familial, ces îlots de sièges sont idéaux comme sièges autonomes dans une grande variété de pièces et d'espaces publics.
Spécification
  • The solid wooden frame comes in oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Cold-cured foam cushions are covered in a choice of fabric or leather, and changing the covers is easy. Accessories includes a USB charger which can be placed alongside the legs. Hygge is supplied assembled, with adjustment screws under the feet. Hygge offers a pleasant setting in which to relax and take a break in lounges and hotel lobbies. Individually or in family groups these seating islands are ideal as freestanding seats in a wide variety of rooms and public spaces.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hygge-hy3-120
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsHygge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (14)