Publier vos produits
KAZ - Seating stool SH800
KAZ - Seating stool SH800
KAZ - Seating stool SH800

    KAZ - Seating stool SH800

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Traduit par Google,

    L'inspiration pour Kaz (Nils-Ole Zib 2019) est venue d'un siège de tracteur, ici raffiné sous la forme d'un tabouret qui allie un look contemporain à une fonctionnalité intemporelle. Un siège en bois sur un piètement en tige d'acier robuste donne au tabouret une expression minimaliste qui attire davantage l'attention sur le siège en bois.

    Kaz est fabriqué à partir d'une seule pièce de bois massif - chêne, frêne ou fini dans des teintures standard sur frêne ou chêne ou frêne émaillé blanc. Le cadre en métal a une finition chromée mate ou un revêtement en poudre noir et les glissières sont équipées de protections de sol. Le tabouret est disponible en trois hauteurs. Kaz est idéal pour une utilisation avec un îlot de cuisine, un bar à petit-déjeuner ou comme tabouret supplémentaire, etc.

    Spécification
    • The inspiration for Kaz (Nils-Ole Zib 2019) came from a tractor seat, here refined in the form of a stool that combines a contemporary look with timeless functionality. A wooden seat on an underframe of sturdy steel rod gives the stool a minimalistic expression that draws further attention to the wooden seat.

      Kaz is manufactured from a single piece of solid wood – oak, ash or finished in standard stains on ash or white-glazed oak or ash. The metal frame has a matt chrome finish or black powder coating, and the runners are fitted with floor protectors. The stool comes in a choice of three heights. Kaz is ideal for use with a kitchen island, breakfast bar, or as an extra stool etc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kaz-kazp80
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsKaz
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 17
    • Titre OmniClassResidential Stools
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS