Publier vos produits
KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes

KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes

Traduit par Google,
KESSEL Ecolift Station de relevage L'alternative à la station de relevage de déjection. Pour eaux usées avec ou sans eaux usées, en polymère, avec couvercle de protection et pour installation dans une conduite d'eaux usées exposée . Drainage autour de la ligne descendante vers le canal. Uniquement en cas de refoulement, l'élévateur fonctionne avec une pompe avec système de coupe, moteur verrouillant le clapet anti-retour. Une unité de contrôle et d'alarme à connecteur enfichable, avec système d'autodiagnostic intégré SDS et batterie de secours, le moteur est classé submersible. • Station de relevage : Ecolift • Corps : noir • Diamètre nominal : DN 100 (OD 110 mm) • Type d'installation : pour tuyau d'évacuation apparent • Longueur du câble d'alimentation : 5 mètres • Tension/fréquence d'alimentation : 230 V AC / 50 Hz • Commande (IP 54) : Comfort-Control (disponible avec option télémaintenance) • Moteur (IP 68) • Délai de livraison : en stock
Spécification
  • • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 243 mm • Height: 405 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 25.5 kg • Net weight: 20 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.21100
  • Famille de produitsEcolift
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet