Publier vos produits
KESSEL-lifting station Aqualift S Compact,Duo,GTF500, floor slab

KESSEL-lifting station Aqualift S Compact,Duo,GTF500, floor slab

Traduit par Google,
Station de relevage Aqualift S Compact Mono Tronic Version Duo à deux pompes avec capot noir 500-S1 Volume de la pompe : 20 litres Chambre de stockage en polyéthylène pour installation dans dalle/sol béton, profondeur d'installation (D) 490 à 620 mm, avec aspiration latérale Ø 110 mm. Zone d'installation 700 × 700 mm. Partie supérieure et couvercle Partie supérieure réglable verticalement et latéralement, avec couvercle noir / encastré pour carrelage sur place, évacuation intégrée, en polymère, classe de charge K 3, avec bride d'étanchéité de protection contre l'humidité. Pompe Pompe(s) GTF amovible(s) simple(s) ou double(s) pour eaux usées sans évacuation, interrupteur à flotteur/capteur de pression d'air piloté par roue multicanal, avec clapet anti-retour intégré, volume de pompage 20 litres (GTF 500 / GTF 1200), raccordement tuyau de pression Ø 40 mm. Unité de commande Versions Tronic avec unité de commande SDS (système d'autodiagnostic) pour la commande entièrement automatique de la pompe, protection contre les projections d'eau (IP 54), montage mural. Longueur du câble d'alimentation : 5 m Remarque : Un tuyau de ventilation doit être prévu sur place. Accessoires : page 115 • Type de système : pompes jumelées • Couleur : noir • Type d'eaux usées : eaux usées non fécales • Installation : à l'intérieur du bâtiment - installation dans la dalle de plancher en béton • Norme : EN 12050-2 • Type de couvercle : couvercle plaque avec couvercle • Couleur du couvercle : noir • Verrouillage : oui • Classe de charge : K3 • Longueur : 617 mm • Largeur : 585 mm • Profondeur d'installation T : 490 mm - 620 mm • Diamètre nominal d'entrée : DN100 • Raccordement de la conduite de pression (DN) : 32 • Raccordement tuyau de refoulement (diamètre extérieur) : 40 mm • Passage libre : 10 mm • Clapet anti-retour : intégré • Volume utile : env. 20 l • Poids net : 17 kg • Type de pompe : GTF500 • Nombre de pompes : 2 • Type de roue : roue vortex à plusieurs palettes • Commande de pompe : unité de commande • Unité de commande : Confort • Système d'autodiagnostic (SDS) : oui • Batterie de secours : oui • Affichage multiligne : oui • Fonction journal de bord : oui • Interface USB : oui • Interface GSM : oui • Contact libre de potentiel : en option • Longueur du câble secteur de la centrale : 1,4 m • Degré de protection de la centrale : IP 54 • Capteur d'alarme : sonde optique • Type d'enregistrement de niveau : pneumatique • Capacité de pompage : max. 10,0 m³/h • Hauteur de pompage : max. 8 m • Température du fluide pompé, continu (max.) : 35 °C • Puissance nominale (P2) : 0,36 kW • Puissance d'entrée (P1) : 0,50 kW • Tension de fonctionnement : 230 V DS • Fréquence nominale : 50 Hz • Vitesse : 2800 1/min • Courant nominal : 2 x 2,5 A • Fusible : C 16 A • Degré de protection (pompe) : IP 68 (hauteur d'eau 3 m) • Mode de fonctionnement : S1 • Interrupteur de surchauffe : intégré • Longueur du câble secteur de la pompe : 5 m • Type de câble de raccordement pompe : H07RN-F 3G 1,0 mm² • Type de raccordement électrique : fiche codée
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 617 mm • Width: 585 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 490-620mm • Usable volume: 20 l • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 10 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.5 kW • Power P2: 0.36 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5 A • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Connection type: coded connector • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 21.243 kg • Net weight: 19.743 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.280530S
  • Famille de produitsAqualift S underfloor
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)585
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet