Publier vos produits
KESSEL-Pumping station XL Duo 8742004 Systems base Aqualift F SPF1400-S3

KESSEL-Pumping station XL Duo 8742004 Systems base Aqualift F SPF1400-S3

Traduit par Google,
Base de systèmes d'ingénierie Aqualift F XL Duo Version Duo avec deux pompes 1400-S3 • Volume du réservoir : 335 litres • Volume de la pompe : 160 litres Base de système en polyéthylène pour installation enterrée, résistante aux fluides agressifs. Avec entrée Ø 160 mm. Pour le raccordement à une chambre de système de Ø 1000 mm. Gère des profondeurs d'eau souterraine jusqu'à 3000 mm. Avec pompe(s) pour eaux usées amovible(s) simple(s) ou double(s) avec roue multicanal pour eaux usées avec ou sans eaux usées. Installation à sec. Avec mesure de niveau pneumatique. Tuyau de refoulement Ø 90 mm de diamètre extérieur (un tuyau en PE soudé doit être utilisé pour le tuyau de refoulement), y compris un clapet anti-retour et une vanne de fermeture côté tuyau de refoulement. Longueur du câble d'alimentation : 10 m. Unité de commande Avec unité de commande avec système d'autodiagnostic (SDS), batterie tampon et fonction de journal de bord, l'unité de commande est protégée contre les projections d'eau (IP 54). Versions 230 V prêtes à brancher.
Spécification
  • • Dimensions • Length: 1,295 mm • Width: 1,295 mm • Height: 1,403 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Installation: dry installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 753 mm • Distance from the center of the outlet pipe to the bottom of the tank: 1,300 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 833 mm • Container volume: 335 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Variant of recessed installation in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Usable volume: 160 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,370 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 25 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 230 kg • Net weight: 206 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.8742004
  • Famille de produitsPumping station Aqualift F XL dry su.
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet