Publier vos produits
KESSEL-Pumping station Aqualift F XL wet system, Mono, GTF 5200-S1

KESSEL-Pumping station Aqualift F XL wet system, Mono, GTF 5200-S1

Traduit par Google,
Systèmes d'ingénierie de base Aqualift F XL Mono Version mono avec une pompe 5200-S1 Volume de la pompe : max. Base du système en polyéthylène de 900 litres (chambre ondulée) pour installation souterraine, résistante aux fluides agressifs. Avec entrée Ø 160 mm. Pour le raccordement à une chambre de système de Ø 1000 mm. Gère des profondeurs d'eau souterraine jusqu'à 3000 mm. Avec pompe(s) pour eaux usées amovible(s) simple(s) ou double(s) - avec macérateur (STZ) - avec roue multicanal (GTF) - roue monocanal (GTK) pour eaux usées avec ou sans eaux usées (sans exigences ATEX). Avec capteur hydrostatique pour mesure de niveau. Tuyau de refoulement Ø 90 mm de diamètre extérieur (un tuyau en PE soudé doit être utilisé pour le tuyau de refoulement), y compris un clapet anti-retour et une vanne de fermeture côté tuyau de refoulement. Longueur du câble d'alimentation : 10 m (30 m sur demande). Unité de commande Avec unité de commande avec système d'autodiagnostic (SDS), batterie tampon et fonction de journal de bord, l'unité de commande est protégée contre les projections d'eau (IP 54). • Type de système : Mono • Diamètre nominal d'entrée : DN150 • Diamètre nominal du tuyau de refoulement DN80 • Diamètre extérieur du tuyau de refoulement (OD=90mm) • Matériau du tuyau de refoulement : PE-HD • Volume utile : env. 900 l • Capacité de pompage : max. 52,8 m³/h • Hauteur de pompage : max. 21 m • Capacité nominale (P2) : 4,4 kW par pompe • Puissance absorbée (P1) 5,2 kW par pompe • Tension de fonctionnement : 400 V (triphasé) • Fréquence nominale : 50 Hz • Courant nominal : 8,7 A • Fusible : 3 x 20 A temporisé • Indice de protection (pompe) : IP 68 (20mCE/48h) • Mode de fonctionnement : S1 (en état complètement immergé), S3 30% (en mode automatique) • Longueur de câble : 10 m • Hors tout hauteur du module d'ingénierie : 2440 mm (2410 mm jusqu'au raccordement du module chambre) • Haut du module d'ingénierie à la base de l'entrée : 1090 mm Chaîne de démontage de la pompe en acier inoxydable disponible en accessoire. Numéro d'article : 680 528 = longueur 2 m 680 529 = longueur 3 m 680 530 = longueur 4 m 680 531 = longueur 5 m
Spécification
  • • Dimensions • Length: 1,880 mm • Width: 1,880 mm • Height: 2,440 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • Shut-off device: gate valve made of cast iron • Plant type: single plant • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance from the inlet pipe bottom to the tank bottom: 1,320 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 1,735 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 1,400 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,600 mm • Clear entry width (LW): 1,000 mm • Usable volume: 900 l • Shaft system: spiral pipe shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: GTF 5200 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 21 m • Delivery rate max .: 52.8 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 5.2 kW • Power P2: 4.4 kW • Speed: 2,835 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 56 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 8.7 A. • Protection class pump: IP 68 (20m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN8-F PLU 10G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: hydrostatic • Level detection instrument: level probe • Alarm transmitter: level probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: LGA • Gross weight: 677.5 kg • Net weight: 609.5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.8743043
  • Famille de produitsPumping station Aqualift S XL
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet