Publier vos produits
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Traduit par Google,

Le détecteur KI-HCD intègre une technologie multisensorielle avancée dans une conception pratique, ce qui améliore l'efficacité, réduit le temps d'installation et les coûts, et renforce la sécurité des personnes et la protection des biens. L'autodiagnostic continu garantit une fiabilité à long terme, tandis que la compensation environnementale contribue à réduire les coûts de maintenance. CARACTÉRISTIQUES STANDARD : Déclenchement intelligent S853. Remarque : Certaines fonctionnalités décrites ici peuvent ne pas être prises en charge par tous les systèmes de contrôle. Consultez le guide d'installation et d'utilisation de votre panneau de contrôle pour plus de détails. • Technologie de détection de nouvelle génération • Intègre la détection de la vitesse d'élévation de la température et du monoxyde de carbone. Le KI-HCD offre le meilleur des deux mondes grâce à une surveillance multisensorielle de la sécurité des personnes. La technologie de détection de la vitesse d'élévation de la température permet une identification efficace des feux couvant et des feux à flammes rapides. Avec la surveillance du CO, ce détecteur remplit une double fonction : surveiller en permanence l'environnement pour détecter les signes d'incendie, ainsi que son compagnon invisible mais mortel, le monoxyde de carbone. Comme tous les détecteurs de la série KI, le KI-HCD recueille des informations analogiques provenant de ses capteurs et les convertit en signaux numériques. Pour déclencher une alarme, le microprocesseur intégré mesure et analyse les relevés du capteur de chaleur et les compare aux données historiques. Des filtres numériques éliminent les signaux atypiques d'un incendie, réduisant ainsi considérablement les alarmes intempestives. Le détecteur analyse également les données du capteur de chaleur indépendamment de celles du capteur de CO afin de déterminer s'il convient de déclencher une alarme incendie, une alarme de sécurité incendie (CO) ou les deux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.intelligent-heat-detectors-with-optional-co-sensors
  • Famille de produitsFire Detection Systems
  • Groupe de produitsHeat CO Detector
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code ETIMEC002455
  • Nom ETIMGas detector
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 13
  • Titre OmniClassHeat Detectors