Publier vos produits
Genesis LED Low Frequency Horns

Genesis LED Low Frequency Horns

Traduit par Google,

Les avertisseurs lumineux Genesis LED G4LF et G4LFV sont des dispositifs de signalisation incendie muraux enfichables. Ils sont conçus pour une utilisation en intérieur, dans des environnements secs.

Caractéristiques des modèles Genesis LED G4LF et G4LFV :

  • Sorties sonores et lumineuses configurables sur le terrain.
  • Circuit de synchronisation amélioré pour se conformer aux normes UL 1638 et CAN/ULC 526.
  • Points de test du câblage d'entrée situés sur la face avant de l'appareil lorsque le couvercle est retiré.
  • Tableau 1 : Modèles de pavillons G4LF :
    • G4LFRF : Klaxon, mur, rouge, FEU
    • G4LFRF-FR : Klaxon, mur, rouge, FEU/FEU
    • G4LFRF-SP : Klaxon, mur, rouge, FUEGO
    • G4LFRN : Klaxon, mur, rouge, sans marquage
    • G4LFWF : Corne, mur, blanc, FEU
    • G4LFWF-FR : Avertisseur sonore mural, blanc, FEU/FEU
    • G4LFWF-SP : Klaxon, mur, blanc, FUEGO
    • G4LFWN : Corne, mur, blanc, sans marquage
  • Tableau 2 : Modèles de klaxon stroboscopique G4LFV :
    • G4LFVRF : Avertisseur sonore et lumineux, mur, rouge, FEU
    • G4LFVRF-FR : Avertisseur sonore et lumineux, applique murale, rouge, FEU/FEU
    • G4LFVRF-SP : Avertisseur sonore et lumineux, applique murale, rouge, FUEGO
    • G4LFVRN : Avertisseur sonore et lumineux, mur, rouge, sans marquage
    • G4LFVWF : Avertisseur sonore et lumineux, mural, blanc, FEU
    • G4LFVWF-FR : Avertisseur sonore et lumineux, applique murale blanche, FEU/FEU
    • G4LFVWF-SP : Avertisseur sonore et lumineux, applique murale blanche, FUEGO
    • G4LFVWN : Avertisseur sonore et lumineux mural, blanc, sans marquage
  • Remarque : Le fonctionnement synchronisé nécessite un dispositif de synchronisation installé séparément.
  • Consultez la liste de compatibilité de l'unité de commande ou de l'alimentation pour connaître les dispositifs de synchronisation compatibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-low-frequency-horns
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie