Publier vos produits
Linea
Kling

Linea

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Porte sectionnelle ondulée horizontalement côté extérieur et intérieur. Panneaux en tôle bivalve, surface en stuc (rugueuse), isolation thermique en polyuréthane de 42 mm d'épaisseur, protection des doigts. Fonds à la porte C21 couleur blanc (similaire à la couleur RAL9002). 190 couleurs RAL différentes disponibles moyennant supplément. Résidentiel ou petite copropriété résidentielle ajánlott.Háromféle devoir charnières fabriquer un ressort de torsion équilibrage, au moins 15 000 ressort de torsion de taille d'ouverture de base, bas, haut et côtés avec joints en caoutchouc EPDM. Certifié CE, conformément aux exigences de base de l'Union européenne en matière de protection contre les intrusions, les doigts et les côtés. 11 types de largeur et de hauteur standard de 15 types de tailles standard disponibles moyennant des frais supplémentaires dans les dimensions de largeur et de hauteur peuvent être produits dans le même délai de livraison spécifique que les tailles standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.linea
  • Famille de produitsResidential garage doors
  • Groupe de produitsKLING residential sectional garage doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2120
  • Largeur (mm)2520
  • Profondeur (mm)42
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715