Publier vos produits
Lumina doors
Kling

Lumina doors

Traduit par Google,
Dans les endroits où la lumière est importante, où l'aération est importante, nous recommandons la porte en section Lumina (avec cadre en aluminium), qui peut commander différents remplissages et designs. Nous le recommandons aux salles d'exposition de voitures, aux entretiens, au lavage de voitures, aux garages de hall. Les sections LUMINA sont des panneaux d'ossature en aluminium, une division verticale médiane de 75 mm de large et un verrouillage de 150 mm de large. En standard, le blanc C21 est appliqué sur une couleur enduite de poudre (similaire à la couleur RAL9002), mais tout type de couleur RAL est disponible. En cas de plus de section LUMINA, nous fabriquons avec une hauteur identique. Les portes sectionnelles LUMINA peuvent être commandées par portillon avec ou sans cloisons verticales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lumina
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsKLING industrial sectional doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2975
  • Largeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715