Publier vos produits
PIC-50
Kling

PIC-50

Traduit par Google,
Porte rapide PIC50N (les capots l'un derrière l'autre se rejoignent en cours d'ouverture) avec structure en acier autoportante. Guide-bord avec couvercle en tôle d'acier galvanisé et double abri en caoutchouc vertical réalisé. Sur l'usage extérieur et intérieur également approprié. Jusqu'à 50 km/h de vent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pic5
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsFast-moving PVC doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)2500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715