Publier vos produits
PVC strip curtains
Kling

PVC strip curtains

2.2 sur 5 étoiles2.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Les rideaux à lanières en PVC équipés d'une économie d'énergie jusqu'à 40% peuvent réduire les pertes de chaleur. Les pièces chauffées ne laissent pas refroidir rapidement, ne permettent pas au froid local de se réchauffer rapidement. Protège contre les courants d'air, la poussière, l'insonorisation et la résistance aux insectes volants et aux oiseaux. Matériau en PVC transparent, transparent et souple, avec des bords arrondis pour ne pas causer de dommages pendant le transport. Poreux à pied, en voiture ou en camionnette. Les petites portes de fermeture, de fermeture de vitrines, à usage industriel sont également disponibles de coulissantes jusqu'à une hauteur de 4500mm. Peut également être utilisé comme séparateur de pièce. Suspension en plastique de plus petite taille, suspension à crochet de plus grande taille en acier inoxydable. Facile à installer et facile à nettoyer. Standard et +50 oC - 15oC en cours d'utilisation. Disponible en version antigel soit +15°C et - 50°C entre utilisation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pvc
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsSwinging doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715