Publier vos produits
record-400
Kling

record-400

Traduit par Google,
RECORD 400 arbre de porte à mouvement rapide cadre monocoque en acier enroulé, type révolutionnaire de prix de base des systèmes d'auto-guérison. L'enveloppe en tôle d'acier galvanisée du rail de guidage et le double joint en caoutchouc vertical sont fabriqués. Pour une utilisation en intérieur uniquement, non recommandé pour un environnement très venteux
Spécifications techniques
  • Réference unique.record400
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsFast-moving PVC doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)3170
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPoutre
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26