Publier vos produits
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Kling

STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors

Traduit par Google,
La porte à mouvement rapide à arbre enroulé PLUS STAR250N est une gaine complètement transparente, un cadre en acier autoportant. Le rail de guidage avec boîtier en acier inoxydable et double joint en caoutchouc vertical est fabriqué. Utilisation intérieure et extérieure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.star250p
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsFast-moving PVC doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)3170
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715