Publier vos produits
WINDOR FDA Flap polyethylene sheet
Kling

WINDOR FDA Flap polyethylene sheet

Traduit par Google,
Portes à sens unique ou conception à charnières pour une utilisation en extérieur ou en intérieur, le prix de base cadre en acier inoxydable et feuille de polyéthylène de 15 mm d'épaisseur. Les feuilles de polyéthylène ont une bonne capacité d'isolation phonique car elles sont fortement recommandées pour une utilisation dans les denrées alimentaires ou les laboratoires. Pied, voiture à main ou camion facilement perméable. Intégré au cadre avec fermeture à ressort. Le cadre autoportant en acier inoxydable (AISI304) les points de pivotement supérieur et inférieur. Versions pneumatiques ou électropneumatiques. Conformément aux exigences de la certification CE de l'Union européenne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.windor
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsSwinging doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2200
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)15
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715