La collection de robinets de cuisine KOHLER® Billet est une merveille. Rendant hommage à l'héritage de Kohler en matière de moulage, cette collection reflète la beauté brute de l'industrialisation. Ce robinet d'évier de cuisine à bec rétractable, monté sur plage, allie ce style à deux fonctions de pulvérisation, et le système de fixation sécurisé DockNetik verrouille facilement la tête de pulvérisation lorsqu'elle n'est pas utilisée. Conçue et fabriquée de manière unique pour se démarquer, la collection de robinets de cuisine Billet vous offre une expérience d'utilisation exceptionnelle.
Caractéristiques
- La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre les jets aérés et Sweep®
- Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour nettoyer votre vaisselle et votre évier
- Le système d'amarrage sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Le tuyau tressé léger et silencieux et la rotule pivotante de la technologie ProMotion® rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
- La surface de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer et résiste à l'accumulation de minéraux, optimisant ainsi les performances de pulvérisation.
- Le bec verseur à arc élevé offre un dégagement vertical pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts
- Deux poignées rondes offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
- Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent de plus de deux fois les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie
- Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
- Coordonné avec les autres produits de la collection Billet™