Travaillez plus efficacement avec un poste de travail de cuisine qui répond à vos besoins individuels. Cet évier Pro-Function à double montage, fabriqué en acier inoxydable de première qualité de calibre 18 pour résister à la rouille et à l'usure, offre le choix d'une installation sur le dessus ou sous le plan dans une armoire de 36". Le support râpé polyvalent est une surface polyvalente pour sécher la vaisselle. , frotter et rincer des articles ou décongeler des aliments dans l'évier. Le porte-couteau conçu sur mesure offre un endroit pratique pour sécher et placer vos couteaux pendant la préparation des aliments. Un robinet de style professionnel à deux fonctions se marie parfaitement avec votre évier et comprend un balayage. ® avec des buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour nettoyer votre vaisselle et votre évier.
Caractéristiques
Matériel
Installation
Contactez Kohler
S'identifierDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |