Publier vos produits
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser

    Traduit par Google,

    "Ouvre mon robinet. Verse deux tasses." Le robinet intelligent Setra™ avec technologie à commande vocale distribue des quantités mesurées d'eau à votre commande vocale. Dites simplement les mots pour ouvrir l'eau, remplir les récipients à un niveau prédéfini ou distribuer une quantité spécifique. En plus de la commande vocale, ce robinet sans contact est doté d'un détecteur de mouvement qui allume et éteint l'eau d'un simple geste de la main. Le robinet fonctionne avec l'application KOHLER Konnect™ afin que vous puissiez surveiller l'utilisation de l'eau et être averti d'un débit inhabituel.

    Caractéristiques

    • La commande vocale permet une activation mains libres pour allumer ou éteindre le robinet, verser des quantités spécifiques et remplir des mesures prédéfinies.*
    • KOHLER Konnect® s'associe à Amazon Alexa, Google Home et Apple Home Kit.**
    • Un capteur innovant surveille la consommation d'eau et affiche ces informations sur l'application KOHLER Konnect®
    • Une notification peut être envoyée à votre appareil mobile lorsqu'un débit d'eau inhabituel est détecté.***
    • Une connexion Wi-Fi 2,4 GHz protégée par mot de passe est requise
    • Marche/arrêt sans contact avec un geste de la main ou un objet tel qu'une casserole
    • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable
    • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer (nécessite une prise sous le comptoir non commutée)
    • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
    • Le bec à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • La boîte comprend : robinet assemblé, conduites d'alimentation, boîte à vannes, plaque d'écusson, distributeur de savon/lotion à remplissage supérieur, adaptateur secteur
    • Le système d'amarrage sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles

    Installation

    • S'installe avec un évier à 1, 2, 3 ou 4 trous (plaque d'écusson incluse)
    • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords rapides simplifient l'installation
    • La tige plus longue fonctionne avec des comptoirs jusqu'à 2½ pouces d'épaisseur et est facile à installer.
    • * Lors de la distribution de quantités mesurées, minimum de 8 oz. est requis; la précision peut varier en fonction de la pression et du débit de l'eau
    • ** Siri peut être utilisé sur tous vos appareils Apple et est limité au contrôle marche/arrêt
    • *** La notification via l'application KOHLER Konnect® peut vous avertir lorsqu'un débit d'eau est détecté au-delà du capteur de débit supérieur à 0,5 gpm pendant 3 secondes. (Ne pas s'appuyer sur la détection de fuite d'eau.)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R22899-SD
    • Famille de produitsKitchen Faucet
    • Groupe de produitsSetra®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.91
    • Largeur (pouces)10.39
    • Profondeur (pouces)8.62
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique