Publier vos produits
Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine double KOHLER® Ealing® All-In-One à cuves égales présente une élégante courbe ondulée qui s'harmonise avec tous les styles de cuisine. Cet évier à double cuve de 84 cm (33 po), à poser ou à encastrer, est fabriqué en Neoroc®, un matériau composite à la finition mate conçu pour une durabilité extrême et une beauté incomparable. Richement coloré pour s'accorder à tous les comptoirs, le Neoroc® contribue à minimiser les rayures, les taches et la décoloration, et est très résistant à la chaleur et aux chocs. Cet ensemble All-In-One comprend également un robinet semi-professionnel Ealing® à deux fonctions et à poignée unique, en acier inoxydable Vibrant.

    • largeur minimale du meuble bas : 36 po (914 mm)
    • Bols doubles égaux
    • La profondeur de 9 pouces (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Trou de robinet unique
    • Le positionnement de la bonde à l'arrière droit augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Les coins arrondis de 10 mm (3/8 po) sont faciles à nettoyer
    • La finition mate offre une couleur riche et nuancée.
    • Robinet de cuisine semi-professionnel avec manchon de tuyau facile à nettoyer assorti à la finition
    • La tête de pulvérisation à deux fonctions avec commande tactile vous permet de passer d'un jet aéré à un jet Sweep®.
    • Le bec haut offre un dégagement vertical suffisant pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts.
    • Le coffret comprend : un évier, un robinet semi-professionnel Vibrant® en acier inoxydable déjà assemblé, deux bondes de vidange avec crépines, un gabarit de découpe et la quincaillerie d’installation.

    Matériel

    • Le composite KOHLER Neoroc® est durable et conçu pour résister aux tâches de nettoyage quotidiennes.
    • Couleur unie sur tout l'évier
    • Résistant à la chaleur jusqu'à 750 °F
    • Résistant aux rayures, aux taches, aux ébréchures et aux chocs thermiques

    Installation

    • Montage par le haut ou par le bas
    • Les flexibles d'alimentation et les raccords rapides simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-R39825-1PC
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsEaling®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.71
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique