Publier vos produits
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Traduit par Google,

Exigez la qualité KOHLER. Cette alimentation d'angle avec butée a un tube vertical recuit, une poignée à quatre bras et des alimentations 1/2" NPT.

CARACTÉRISTIQUES

  • Soupape de compression.
  • Tube vertical recuit avec bride d'alimentation.
  • Connexion 1/2 NPT avec bride.
  • Arrêt de poignée à quatre bras.

Matériel

  • Construction en laiton.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7638
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsFittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)3.62
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings