Publier vos produits
Agora Picnic Table PAR4070
KOMPAN

Agora Picnic Table PAR4070

Traduit par Google,
L'AGORA PICNIC fait partie de la gamme de mobilier primée de KOMPAN. Conçue selon les principes de design inclusif les plus récents pour le mobilier d'extérieur, AGORA offre une qualité esthétique irréprochable. KOMPAN s'engage à rendre les espaces publics plus attrayants et accessibles à tous. AGORA propose une grande flexibilité en matière d'ancrage, de couleurs et de matériaux, stimulant ainsi la créativité architecturale et s'adaptant aux spécificités de chaque projet. Robuste et durable, AGORA est fabriquée à partir de matériaux nécessitant peu d'entretien, garantissant ainsi des solutions d'aménagement extérieur pérennes au coût total de possession le plus bas possible.
Spécifications techniques
  • Réference unique.agora-picnic-table-par4070
  • Famille de produitsOutdoor Furniture
  • Groupe de produitsAgora
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30
  • Largeur (pouces)79
  • Profondeur (pouces)66
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment