Publier vos produits
Bird's Nest Swing NRO911
KOMPAN

Bird's Nest Swing NRO911

Traduit par Google,
Parmi toutes les activités ludiques, la balançoire nid d'oiseau est un véritable coup de cœur : les enfants l'adorent et peuvent l'utiliser seuls ou à plusieurs. Elle favorise les jeux d'enfants dynamiques et spontanés. Son siège permet à plusieurs personnes de tous âges et de toutes capacités de s'y installer, pour des heures de balancement palpitantes, jour après jour. Se balancer, en plus d'être extrêmement amusant, développe l'agilité, l'équilibre et la coordination des enfants, ainsi que leur perception spatiale. Ces capacités motrices sont essentielles pour évaluer les distances et se déplacer en toute sécurité. La balançoire permet de se tenir debout, de s'asseoir, de s'allonger et, bien sûr, de sauter. Toutes ces activités sollicitent les muscles des bras, des jambes et du tronc. Sauter renforce la densité osseuse, qui se construit en grande partie durant les premières années de la vie. Enfin, cette balançoire favorise le développement des compétences sociales telles que le respect des tours de rôle et la coopération.
Spécifications techniques
  • Réference unique.birds-nest-swing-nro911
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)112
  • Largeur (pouces)81
  • Profondeur (pouces)163
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment