Publier vos produits
Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826
KOMPAN

Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826

Traduit par Google,
La Pyramide à Grimper est un véritable succès auprès des enfants. Ses poutres disposées aléatoirement attirent les petits aventuriers, impatients de grimper et d'explorer la structure. Les poutres inclinées et horizontales se prêtent à de nombreux jeux classiques de cour de récréation, tous axés sur l'équilibre, comme « Le sol est en lave » ou le jeu du chat et de la souris. Grâce à sa configuration inclinée, la Pyramide à Grimper sollicite constamment le sens de l'équilibre des enfants, fondamental pour le développement de tous les autres sens. Elle renforce leur capacité à courir, à rester assis, à se concentrer et à apprendre, mais elle leur donne aussi la confiance nécessaire pour appréhender le monde et s'adapter, notamment lorsqu'ils sont sur le point de perdre l'équilibre. Les nombreuses poutres horizontales de la Pyramide à Grimper invitent à des pauses conviviales, essentielles au développement des compétences socio-émotionnelles et à la création de liens d'amitié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crawling-pyramid-playground-equipment-nro826
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)59
  • Largeur (pouces)159
  • Profondeur (pouces)157
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment