Publier vos produits
Carousel with Seats NRO120
KOMPAN

Carousel with Seats NRO120

Traduit par Google,
Le carrousel avec sièges est un classique des aires de jeux qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Avec ses deux sièges et sa fonction tournante, il favorise les interactions sociales et l'excitation, une combinaison gagnante pour les enfants. Pour le faire tourner, il suffit de le pousser ou de le tirer de l'extérieur. Sa forme circulaire permet aux utilisateurs de s'asseoir ou de se tenir debout, et de monter et descendre facilement. Tourner sur le carrousel stimule le système vestibulaire et développe le sens de l'équilibre. C'est fondamental pour que l'enfant puisse se déplacer en toute sécurité dans le monde qui l'entoure. C'est également essentiel pour marcher, courir et être capable de rester assis et de se concentrer. Lorsque le sens de l'équilibre est encore immature, les enfants doivent se concentrer uniquement sur le maintien de leur équilibre, qu'ils soient assis ou debout. Ainsi, le plaisir de tourner n'est pas seulement amusant, il a aussi une véritable utilité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.carousel-with-seats-nro120
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32
  • Largeur (pouces)61
  • Profondeur (pouces)61
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment