Publier vos produits
Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101
KOMPAN

Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101

Traduit par Google,
Le célèbre vélo elliptique, bien connu des utilisateurs en salle, est désormais disponible pour l'entraînement en extérieur. Offrant la meilleure ergonomie du marché, le vélo elliptique KOMPAN garantit un entraînement intense, intensifié grâce à un mode sprint spécial (mode fessiers) qui permet un entraînement à haute intensité calorique renforçant les fessiers et les membres inférieurs tout en sollicitant les muscles stabilisateurs du tronc. Le vélo elliptique KOMPAN assure un entraînement sûr et sans impact, préservant ainsi les articulations. La gamme cardio KOMPAN est conçue pour offrir aux utilisateurs de tous âges, de toutes morphologies et de tous niveaux de forme physique un entraînement cardiovasculaire qui maintient leur fréquence cardiaque au-dessus de 65 % de leur fréquence cardiaque maximale. Le système intelligent adapte automatiquement l'entraînement au rythme de l'utilisateur, garantissant ainsi une résistance optimale. Outre le mode automatique, l'utilisateur peut également ajuster manuellement la résistance, soit via l'écran tactile, soit via l'application KOMPAN cardio.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cross-trainer-pro-touchscreen-faZ52101
  • Famille de produitsPro Cardio
  • Groupe de produitsFitness
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)69
  • Largeur (pouces)33
  • Profondeur (pouces)70
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment