Publier vos produits
Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016
KOMPAN

Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016

Traduit par Google,
Avec ses formes originales, son sommet dentelé et sa plateforme triangulaire, le Spica invite les enfants curieux de 5 à 12 ans à explorer ses possibilités. Le mouvement de rotation est au cœur du jeu. L'exploration est nécessaire pour maîtriser pleinement la rotation. La barre incurvée invite à la prise en main, et l'enfant comprend vite qu'en se penchant vers elle, il tourne plus vite, et qu'en se penchant vers l'extérieur, il tourne plus lentement. Ce mécanisme captive l'enfant et l'incite à jouer encore et encore, même lorsqu'il est suspendu dans ses bras. Maîtriser la rotation stimule les capacités cognitives de l'enfant, notamment la pensée logique. L'agilité, l'équilibre et la coordination sont travaillés intensément, car le Spica invite à adopter différentes positions corporelles en tournant. La forme triangulaire du siège permet d'accueillir jusqu'à trois enfants, favorisant ainsi la coopération et le respect des tours de rôle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spica-3-spinners-carousels-gxy8016
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsGalaxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)67
  • Largeur (pouces)18
  • Profondeur (pouces)17
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment