Publier vos produits
Double Overhead Ladder Robinia FRO213
KOMPAN

Double Overhead Ladder Robinia FRO213

Traduit par Google,
L'échelle suspendue, aussi appelée barre de singe, est sans doute l'élément le plus connu des parcours d'obstacles. Le but est d'atteindre l'autre côté sans utiliser les pieds. Elle permet de développer la force du haut du corps et la coordination. Cette échelle suspendue est large et haute, garantissant à tous une liberté de mouvement. Pour que chacun puisse l'atteindre, elle est équipée de quatre plateformes à différentes hauteurs. Utilisée seule, l'échelle suspendue double est idéale pour les entraînements de groupe. Elle offre suffisamment d'espace pour que huit personnes puissent effectuer des tractions ou y fixer des sangles de suspension pour un entraînement complet. Les barres en robinier sont fabriquées à partir de troncs de robinier écorcés et débarrassés de leur sève, et sont disponibles en différentes dimensions. Le robinier est une essence de bois originaire d'Europe, reconnue pour sa grande résistance et sa durabilité naturelle sous divers climats. KOMPAN utilise du bois issu de sources certifiées FSC.
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-overhead-ladder-robinia-fro213
  • Famille de produitsRobinia Obstacle Courses
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)88
  • Largeur (pouces)50
  • Profondeur (pouces)178
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment